製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8215C063CSAAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8215C063CSAAC120/60,110/50D

$910.00

数量:
カートに追加
1 1/4 X 1 5/8 2NO GP 15.4W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)33.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight9.17 lbs
Kit Number304691
Coil ClassFT
Coil Number099257-001-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NO AL 15.4/F AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY