製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8215C063VMAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8215C063VMAC120/60,110/50D

$1,259.00

数量:
カートに追加
1-1/4 X 1-5/8 2NO GP 15.4 W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)33.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight9.17 lbs
Kit Number304691-VM
Coil ClassF
Coil Number099257-001-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NO AL 15.4/F AC
Holding Current (VA)24
Mounting DirectionANY