製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8220G007AC24/60,22/50D

部品番号:

Asco-8220G007AC24/60,22/50D

1 X 1 2NC BRASS 10.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304394
Coil ClassFT
Coil Number238610-005-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/F AC