製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8221G001DC12/DCD

部品番号:

Asco-8221G001DC12/DCD

$453.00

数量:
カートに追加
3/8 X 9/16 2NC BRASS 11.6/F DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight2.69 lbs
Kit Number312577
Coil ClassFT
Coil Number238710-004-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/16 2NC BRASS 11.6/F DC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY