製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8221G009DC24/DCD

部品番号:

Asco-8221G009DC24/DCD

$1,180.00

数量:
カートに追加
1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 11.6/F

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)13.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight5.40 lbs
Kit Number312733
Coil ClassFT
Coil Number238710-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY