製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8221G011AC480/60,440/50D

部品番号:

Asco-8221G011AC480/60,440/50D

$1,711.00

数量:
カートに追加
1 1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 6.1/F

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)24.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency440 AC, 480 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight6.59 lbs
Kit Number310421
Coil ClassFT
Coil Number238210-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY