製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8221G013MOAC220/50D

部品番号:

Asco-8221G013MOAC220/50D

$2,221.00

数量:
カートに追加
2 X 1 3/4 2NC BRASS 6.1/F W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)36.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight9.11 lbs
Kit Number310422-MO
Coil ClassFT
Coil Number238210-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 1 3/4 2NC BRASS 8.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY