製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8221G027AC110/50D

部品番号:

Asco-8221G027AC110/50D

$1,085.00

数量:
カートに追加
1 X 1 2NO BRASS 16.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight4.81 lbs
Kit Number310426
Coil ClassFT
Coil Number272610-029-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NO BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY