製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262G220ZAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8262G220ZAC120/60,110/50D

1/4 X 5/32 2NC STAINL10.1/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323372
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 10.1/F AC