製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262H002MBAC240/60,220/50D

部品番号:

Asco-8262H002MBAC240/60,220/50D

$90.00

数量:
カートに追加
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238210-058-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC