製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262H002VHAC480/60,440/50D

部品番号:

Asco-8262H002VHAC480/60,440/50D

$205.00

数量:
カートに追加
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency440 AC, 480 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581-VH
Coil ClassFT
Coil Number238210-088-D
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerFKM