製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262H022VDC12/DCD

部品番号:

Asco-8262H022VDC12/DCD

$104.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587-V
Coil ClassHT
Coil Number238510-004-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerFKM