製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262H109AAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8262H109AAC120/60,110/50D

$213.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 2NC BRASS 17.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593-A
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 17.1/F AC