製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262H110BAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8262H110BAC120/60,110/50D

$247.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/8 2NC BRASS 17.1/F W A

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaNatural Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323634-B
Coil Number238610-132-D
Orifice Size1/8
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR