製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262H174NHAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8262H174NHAC120/60,110/50D

$391.00

数量:
カートに追加
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.17.1/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.19 lbs
Kit Number323597--NH
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 17.1/F AC
Seating ElastomerCR