製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262H179VDC240/DCD

部品番号:

Asco-8262H179VDC240/DCD

$187.00

数量:
カートに追加
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.11.6/H W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage240DC
Product Weight1.19 lbs
Kit Number323595-V
Coil ClassHT
Coil Number238910-054-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 11.6/H DC