製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8262H182DC12/DCD

部品番号:

Asco-8262H182DC12/DCD

$176.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.11.6/H W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.55 lbs
Kit Number323595
Coil ClassHT
Coil Number238910-004-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 11.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY