製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8263H002VAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8263H002VAC120/60,110/50D

$188.00

数量:
カートに追加
3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.06 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM