製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8263H072AC110/50D

部品番号:

Asco-8263H072AC110/50D

$250.00

数量:
カートに追加
3/8 X 7/32 2NO BRASS 10.1/F AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.83
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323987
Coil Number238610-032-D
Orifice Size7/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 7/32 2NO BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR