製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8263H200VDC12/DCD

部品番号:

Asco-8263H200VDC12/DCD

$205.00

数量:
カートに追加
3/8 X 5/32 2NC BRASS 11.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassHT
Coil Number238910-004-D
Orifice Size5/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerFKM