製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8263H206LTAC240/60D

部品番号:

Asco-8263H206LTAC240/60D

$433.00

数量:
カートに追加
3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaCryo Fluid
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassFB
Coil Number238610-158-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size7/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)34
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY