製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8263H304AC24/60D

部品番号:

Asco-8263H304AC24/60D

$278.00

数量:
カートに追加
3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.62 lbs
Kit Number325032
Coil ClassHT
Coil Number238810-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerPTFE