製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8317G053AC24/60D

部品番号:

Asco-8317G053AC24/60D

$367.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 3NO 10.1/F W

仕様

Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314464
Coil ClassFT
Coil Number238610-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NO BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Mounting DirectionANY