製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8342G022AC110/50D

部品番号:

Asco-8342G022AC110/50D

$1,149.00

数量:
カートに追加
3/8 X 3/16 4 BRASS 16.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight3.79 lbs
Kit Number306193
Coil ClassFT
Coil Number272610-029-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY