製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8344G074AC240/60D

部品番号:

Asco-8344G074AC240/60D

$1,204.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/8 4W BRASS 10.1/F W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302711
Coil ClassFT
Coil Number238610-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY