製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8215G020AC220/50D

部品番号:

Asco-EF8215G020AC220/50D

$390.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302350
Coil ClassF
Coil Number238614-058-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY