製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8220G411AC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EF8220G411AC120/60,110/50D

1 X 1 2NC BRASS 10.1/H AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Order Code21934
Kit Number323479
Coil ClassHT
Coil Number238814-032-D
Orifice Size1 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/H AC