製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8262G220ZAC120/60D

部品番号:

Asco-EF8262G220ZAC120/60D

1/4 X 5/32 2NC STAINL10.1/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323372
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerFFKM