製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8262H023DC24/DCD

部品番号:

Asco-EF8262H023DC24/DCD

$217.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/8 2NC BRASS 18.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHB
Coil Number238514-106-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 18.6/H DC