製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8262H080TAC240/60,220/50D

部品番号:

Asco-EF8262H080TAC240/60,220/50D

$265.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/64 2NC ST.ST.6.1 /F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-T
Coil ClassFT
Coil Number238214-058-D
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/64 2NC S.S. 6.1/F AC
Seating ElastomerPTFE