製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8262H080VAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EF8262H080VAC120/60,110/50D

$262.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/64 2NC ST.ST. 6.1/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Oil, Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-V
Coil Number238214-032-D
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/64 2NC S.S. 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM