製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8262H111AC220/50D

部品番号:

Asco-EF8262H111AC220/50D

$187.00

数量:
カートに追加
1/4 X 5/32 2NC BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238214-058-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 8.1/F AC