製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8262H114AC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EF8262H114AC120/60,110/50D

$252.00

数量:
カートに追加
1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593
Coil Number238614-132-D
Orifice Size7/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR