製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8262H187VAC220/50D

部品番号:

Asco-EF8262H187VAC220/50D

$316.00

数量:
カートに追加
1/4 X 5/32 2NC ST.ST.17.1/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-V
Coil ClassFB
Coil Number238614-158-D
Orifice Size5/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerFKM