製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8263H210TAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EF8263H210TAC120/60,110/50D

$407.00

数量:
カートに追加
3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-T
Coil Number238614-132-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerPTFE