製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8263H210TDC24/DCD

部品番号:

Asco-EF8263H210TDC24/DCD

$407.00

数量:
カートに追加
3/8 X 9/32 2NC BRASS 22.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-T
Coil ClassHB
Coil Number238914-106-D
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 22.6/H DC