製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8317G036AC240/60,220/50D

部品番号:

Asco-EF8317G036AC240/60,220/50D

$772.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 3NC S.S. 10.1/F W A

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 95 PSI
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314469
Coil ClassF
Coil Number238614-058-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NC S.S. 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY