製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8317G053AC120/60D

部品番号:

Asco-EF8317G053AC120/60D

$485.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 3NO 10.1/F W

仕様

Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314464
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NO BRASS 10.1/F AC
Mounting DirectionANY