製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8344G070MOAC110/50D

部品番号:

Asco-EF8344G070MOAC110/50D

$1,241.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/F W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight5.20 lbs
Kit Number302709-MO
Coil ClassF
Coil Number238614-032-D
Orifice Size1/4
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY