製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8344H370DC12/DCD

部品番号:

Asco-EF8344H370DC12/DCD

1/4 X 1/4 4NC BRASS 0.55/F W

仕様

Body MaterialBrass
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325073
Coil ClassF
Coil Number238714-915-D
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC BRASS 0.55/F DC