製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8344H370DC24/DCD

部品番号:

Asco-EF8344H370DC24/DCD

$1,324.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4W BRAS 0.55/F W DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 130 PSI
Product Weight4.32 lbs
Order Code22128
Kit Number325073
Coil ClassLP3
Coil Number238714-914-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 149 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 149 °F
Orifice Size1/4
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC BRASS 0.55/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY