製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8344H380DC24/DCD

部品番号:

Asco-EF8344H380DC24/DCD

$2,252.00

数量:
カートに追加
3/8 X 3/8 4NC BRASS 0.55/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.50
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage24DC
Product Weight7.81 lbs
Kit Number325139
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 149 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 149 °F
Orifice Size3/8 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4NC BRASS 0.55/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY