製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHC8317G053DC125/DCD

部品番号:

Asco-EFHC8317G053DC125/DCD

$589.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 3NO 24.6/H W

仕様

Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314467
Coil ClassHC
Coil Number238914-335-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NO BRASS 24.6/H DC