製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHT8317G035DC48/DCD

部品番号:

Asco-EFHT8317G035DC48/DCD

$813.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 3NC 11.6/H W

仕様

Flow (Cv)0.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314466
Coil ClassHT
Coil Number238914-017-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NC BRASS 11.6/H DC
Mounting DirectionANY