製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHT8344G044MOAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EFHT8344G044MOAC120/60,110/50D

$1,981.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4 BRASS 6.1 /H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight5.09 lbs
Kit Number302721-MO
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY