製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHT8344G082AC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EFHT8344G082AC120/60,110/50D

$1,926.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/8 4 BRASS 6.1 /H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight7.41 lbs
Kit Number302723
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size3/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY