製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFL8342G022MAC120/60K

部品番号:

Asco-EFL8342G022MAC120/60K

3/8 X 3/16 4 BRASS 16.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number306193-M
Coil ClassFT
Coil Number272614-032-K
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 16.1/F AC