製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFP8262H002AC120/60D

部品番号:

Asco-EFP8262H002AC120/60D

$173.00

数量:
カートに追加
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number325145
Coil ClassFT
Coil Number238214-032-D
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR