製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EVMF8316G382VMBMODC24/DCD

部品番号:

Asco-EVMF8316G382VMBMODC24/DCD

3/8 X 5/16 3NC STAINL1.7 /F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322157-VMO
Coil ClassF
Coil Number276007-006-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 140 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC S.S. 1.7/F DC