製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EVMF8344G370DC24/DCD

部品番号:

Asco-EVMF8344G370DC24/DCD

1/4 X 1/4 4 BRASS 1.7 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316841
Coil ClassF
Coil Number276007-006-D
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 1.7/F DC